Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Schiebetürprofil PVC, N10
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Einzelstange in Standardlänge |
Profilnut |
10 |
Farbe |
Signalgrau (RAL 7004) |
Verpackungseinheit |
10 |
Länge [L] |
2000 |
Material |
PVC |
Empfohlenes Zubehör |
Kantenschutz,Türgriffprofil,Bügelgriff |
Gewicht [kg] |
0.91 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555260 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |