Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Rückschlag- und Dosierventil |
Art der Produktfamilie |
VBC |
Produktfamilie |
A-VBC-78-SX |
Anzahl Anschlüsse |
5 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
420 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
40 |
Anschlussart |
Gewindeanschluss |
Direkt - vorgesteuert |
Extern vorgesteuert |
Nennvolumenstrom [l/min] |
40 |
Einstellbarer Druckbereich [bar] |
7-19.5 |
Druckeinstellung [bar] |
7.5 |
Druckvoreinstellung |
Mit Druckvoreinstellung |
Verstellmöglichkeiten |
Innensechskantschraube mit Sicherungsmutter |
Anschlüsse |
G 3/8 |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Produktart |
VBC |
Produktfamilie |
Rückschlag- und Dosierventil |
Gewicht [kg] |
1.89 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-02 |