Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
3-Wege-Stromregler, druckkompensiert |
Art der Produktfamilie |
VRFC3 |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
210 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
280 |
Direkt - vorgesteuert |
Vorgesteuert |
Anschlussart |
Gewindeanschluss |
Nennvolumenstrom [l/min] |
280 |
Verstellmöglichkeiten |
Schraube und Kontermutter |
Anschlüsse |
G 1 |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Gewicht [kg] |
2.04 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-39 |