Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Parallelverbinder N10
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
10 |
Verpackungseinheit |
10 |
Länge [l] [mm] |
20 |
Durchmesser D [mm] |
9.8 |
Materialhinweis |
Nutenstein: Stahl, verzinkt,Feder: Federstahl, nichtrostend |
Lieferumfang |
Nutenstein mit Feder, Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, Senkschraube M5 |
Material |
Stahl, verzinkt |
Gewicht [kg] |
0.05 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542736 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |