Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Nutensteinprofil Nut 10 Stahl, verzinkt
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
10 |
Verpackungseinheit |
1 |
Abmessung h [mm] |
10.5 |
Länge [l] [mm] |
1000 |
Abmessung h1 [mm] |
5 |
Nutauszugskraft max [Fmax] [N] |
18000 |
Material |
Stahl, verzinkt |
Nutauszugskraft min [Fmin] [N] |
8000 |
Erforderliches Zubehör |
Feder |
Gewicht [kg] |
1 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528744 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |