Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Gabelbefestigung |
Nenngröße [mm] |
100 |
Gewicht [kg] |
2.09 |
Teilung T Führungsschiene [mm] |
4 |
Werkstoff |
Aluminum (geschmiedet) |
Abmessung CG D10 [mm] |
25 |
Abmessung CP d12 [mm] |
75 |
Abmessung D1 [mm] |
28 |
Abmessung D2 f8 [mm] |
20 |
Abmessung D3 [mm] |
11 |
Abmessung D4 [mm] |
18 |
Abmessung E [mm] |
117 |
Abmessung FM [mm] |
41 |
Abmessung FM Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung KL [mm] |
6.5 |
Abmessung LE min. [mm] |
16 |
Abmessung SA [mm] |
31.5 |
Abmessung SL [mm] |
84 |
Abmessung SL [mm] |
84 |
Abmessung SR [mm] |
20 |
Abmessung T (Profilschienenführungen) [mm] |
4 |
Abmessung T Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung Tg [mm] |
89 |
Abmessung TG [mm] |
89 |
Abmessung TG Toleranz [mm] |
±0.2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |