Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Materialebene Economic, SB 610/410
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
8 |
ESD |
ja |
Economic |
ja |
Farbe |
Schwarz |
Verpackungseinheit |
1 |
Breite Materialebene [BE] [mm] |
610 |
Tiefe Materialebenen [TE] [mm] |
410 |
Material |
SB, ESD-leitfähig |
Lieferhinweis |
Komplett montiert |
Lieferumfang |
Inkl. Winkel für die Befestigung an der10er-Nut |
Empfohlenes Zubehör |
Schwenkbefestigung,Beschriftungsclip,ESD-Einlegematte |
Gewicht [kg] |
5.5 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538458 |