Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtDownloads
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Faltenbalg (Standard) für Kugelschienenführungen
Typ 4: Mit 2 Befestigungsrahmen
Größe = 25
Produkteigenschaften | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
25 |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] |
36 |
Gewicht [kg] |
0 |
Faktor U Fußnote |
Berechnungsfaktor (siehe Projektierungshinweise) |
Typ |
Typ 4 |
Abmessung A4 (Profilschienenführung) [mm] |
45 |
Abmessung B3 [mm] |
12 |
Abmessung H [mm] |
36 |
Abmessung H3 [mm] |
28.5 |
Abmessung H4 [mm] |
35 |
Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm] |
6 |
Abmessung W [mm] |
12.9 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Betriebs- oder Montageanleitung | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |