Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Nutmuttern NMZ für Festlagerung 20 x 1 mm
Produkteigenschaften | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
NMZ 20x1 |
Anziehdrehmoment [Nm] |
18 |
Außendurchmesser D [mm] |
32 |
Masse m (g) [g] |
35 |
Gewicht [kg] |
0.04 |
Abmessung B [mm] |
10 |
Abmessung b [mm] |
4 |
Abmessung c [mm] |
5 |
Abmessung D [mm] |
32 |
Abmessung d1 [mm] |
27 |
Abmessung e [mm] |
26 |
Abmessung t [mm] |
2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Betriebs- oder Montageanleitung | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |