Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Steuerdeckel für 2-Wege-Einbauventile.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 7368 |
Produktfamilie |
LFA |
Betriebsdruck, max. [bar] |
420 |
Kolbensymbol |
Symbol D |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
25 |
Betätigungsart |
mit hydraulischer Betätigung |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
1.62 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | a9d13498-5eed-49dc-ad7d-191c2c10b7a9 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |