Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Steuerdeckel für 2-Wege-Einbauventile.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 7368 |
Produktfamilie |
LFA ..E |
Betriebsdruck, max. [bar] |
420 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
320 |
Kolbensymbol |
A → B, B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
16 |
Betätigungsart |
mit hydraulischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 4-polig, M12 x 1, Codierung A |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
3.7 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | aa67dead-1fd5-4304-8adc-8d64e1fdecbf |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
R900082899
Gegenstecker, Stecker 3-polig (2 + PE) EN 175301-803
Preis auf Anfrage