Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Laufwagenprofil LF6S
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Variable Länge |
Profilnut |
8 |
Länge [L1 min] [mm] |
150 |
Länge [L1 max] [mm] |
3000 |
Masse [m] |
2.2 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Flächenträgheitsmoment in Z-Richtung [lz] [cm⁴] |
74.66 |
Profilfläche [A] [cm²] |
814 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
5.89 |
Gewicht [kg] |
0 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993061 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |