Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Lagerbock |
Nenngröße [mm] |
40 |
Gewicht [kg] |
0.24 |
Teilung T Führungsschiene [mm] |
4 |
Werkstoff |
Gusseisen mit Kugelgraphit verzinkt |
Abmessung BR [mm] |
11 |
Abmessung BT [mm] |
10 |
Abmessung CK H9 [mm] |
12 |
Abmessung EB H13 [mm] |
10 |
Abmessung EM [mm] |
28 |
Abmessung GL [mm] |
24 |
Abmessung HB H13 [mm] |
6.6 |
Abmessung L Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung L3 [mm] |
12 |
Abmessung PH JS15 [mm] |
36 |
Abmessung RA JS14 [mm] |
22 |
Abmessung T (Profilschienenführungen) [mm] |
4 |
Abmessung TE JS14 [mm] |
41 |
Abmessung TL Toleranz [mm] |
-0.2,-0.6 |
Abmessung UL [mm] |
54 |
Abmessung UR [mm] |
35 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |