Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Rollenkurve horizontal STS VFplus 160 180°
Produkteigenschaften | |
---|---|
Materialhinweis |
Profil: Nichtrostender Stahl 1.4301,Rollenträger: PA 66,Kugellager: Nichtrostender Stahl 1.4301/FDA,Verbinder: Nichtrostender Stahl 1.4301,Rollen: PA |
Mass A [mm] [mm] |
1160 |
Lieferhinweis |
Montiert |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial zum Anbau an das Streckenprofil STS |
Umlenkwinkel [α] [°] |
180 |
Effektive Gleitleistenlänge [m] |
5x 1,77 |
Effektive Kettenlänge [m] |
2x 1,77 |
Modifikation |
Weitere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage über unsere Modifikations-Abteilung. (COS@boschrexroth.de) |
Baugröße [b] [mm] |
160 |
Erforderliches Zubehör |
Gleitleiste: Längenermittlung |
Gewicht [kg] |
11.8 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |