Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Flansch-Einzelmutter FEM-E-B mit Standarddichtung und Standardaxialspiel
Nenndurchmesser d0 = 16
Steigung P = 5 (rechts)
Kugeldurchmesser Dw = 3
Anzahl der Umläufe i = 4
Produkteigenschaften | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
16 x 5R x 3 - 4 |
Baureihe |
Standard-Baureihe |
Dynamische Tragzahl C [N] |
14800 |
Fußnote dynamische Tragzahl C |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax (m/min) [m/min] |
30 |
Hinweis maximale zulässige Geschwindigkeit vmax |
Siehe „Drehzahlkennwert d0 • n“ (Abschnitt Technische Hinweise) und „Kritische Drehzahl ncr“ (Abschnitt Berechnung und Beispiele) |
Lagertemperatur (min. … max.) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Betriebstemperatur (min. … max.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Steigungsrichtung |
Rechts |
Mutterntyp |
FEM-E-B Flansch-Einzelmutter |
Statische Tragzahl C0 [N] |
16100 |
Fußnote statische Tragzahl C0 |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Fußnote Zulässige Betriebstemperatur (min...max) |
Les vis à billes peuvent supporter une température de 80 °C en fonctionnement continu, avec des pointes momentanées de jusqu’à 100 °C, la température étant mesurée sur le corps de l’écrou. |
Bohrbild |
BB2 |
Dichtung Gewindetriebe |
Mit Dichtungen |
Gewicht [kg] |
0.26 |
Kategorie |
A |
Maximale Betriebstemperatur [°C] |
+80 |
Lagertemperature max [°C] |
+80 |
Minimale Betriebstemperatur [°C] |
-10 |
Lagertemperature min [°C] |
-15 |
Abmessung d1 [mm] |
15 |
Abmessung D1 g6 [mm] |
28 |
Abmessung d2 [mm] |
12.9 |
Abmessung D5 [mm] |
48 |
Abmessung D6 [mm] |
38 |
Abmessung D7 [mm] |
5.5 |
Abmessung L |
38 |
Abmessung L10 [mm] |
26 |
Abmessung L14 [mm] |
40 |
Abmessung L3 [mm] |
12 |
Abmessung L4 [mm] |
10 |
Abmessung Sx [mm] |
4 |
Durchmesser d0 [mm] |
16 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Betriebs- oder Montageanleitung | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |