Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Basis-Kettenglied VFplus 160-320
Produkteigenschaften | |
---|---|
Verpackungseinheit |
10 |
Hinweis |
Werkstoff entspricht den Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21 |
Baugröße [b] [mm] |
160,240,320 |
Material |
POM |
Erforderliches Zubehör |
Kettenplatte |
Gewicht [kg] |
0.02 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546028 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |