Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
WE6../E |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
80 |
Kolbensymbol |
Symbol E |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit Magnetbetätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
3 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 57240a2b-dae2-48d8-9324-92761530ae22 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
R901017011
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803. ohne Beschaltung, schwarz
Preis auf AnfrageR901017010
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803, ohne Beschaltung, grau
Preis auf AnfrageR901017022
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803, mit LED, schwarz
Preis auf Anfrage