Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtDownloads
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Verdrängungstyp |
variabel |
Nenngröße [cm³] |
14 |
Produktfamilie |
PV7...A |
Betriebsdruck, max. [bar] |
70 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
25.2 |
Durchtrieb |
ohne |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Zylindrisch Ø 20 mm mit Passfeder, ISO 3019-2 |
Befestigungsflansch |
4-Loch Anbauflansch 80B4HW nach ISO 3019-2 |
Druckflüssigkeit |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
7.48 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 7a0b7a52-9189-4425-aea8-8b35179bc9d1 |