Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
84.0 |
Nenngröße [cm³/rev] |
28 |
Intermittierender Druck max. [bar] |
200 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
3000 |
Antriebswelle |
Zahnwelle SAE J744 16-4 (9T 16/32DP) |
Drehrichtung |
Rechts |
Frontdeckel |
2-Lochbefestigung SAE J744 82-2 (A) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Anwendung |
Allgemein |
Produkt |
Außenzahnradeinheit |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 20mm |
Version |
Korrosionsgeschützt, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Gewinde UN-2B, SAE O-Ring |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Enddeckel |
Standard (GG) |
Gewicht [kg] |
4.54 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Zeichnung | fa01ffef-c921-4d24-a2c2-8781784e3405 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
1510283035
Preis auf Anfrage