Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
57.0 |
Max. Volumenstrom PU2 [l/min] |
33.0 |
Nenngröße [cm³/rev] |
19 |
NENNGROESSE Pumpenteil 2 [cm³/rev] |
11 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 1 [bar] |
230 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 2 [bar] |
280 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
3000 |
Antriebswelle |
Konisch 1:5 |
Drehrichtung |
Drehrichtung links |
Frontdeckel |
2-Lochbefestigung D 50 mm (KHD) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Produkt |
Außenzahnradeinheiten |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
4 ... 28 cm³/U |
Baureihe Pumpenteil 2 |
4 .... 28 cm³/U |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 18mm |
Version |
chromatiert, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Quadratischer Flansch |
Leitungsanschlüsse Pumpenteil |
Quadratischer Flansch |
Dichtungswerkstoff |
NBR, Wellendichtring in FKM |
Enddeckel |
Standard (GG) |
Nicht-Standardausführung |
Abweichend vom Katalogstandard, siehe Zeichnung |
Gewicht [kg] |
5.94 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Zeichnung | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
1515702010
90° Winkelflansch
Preis auf Anfrage