Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
47.1 |
Nenngröße [cm³/rev] |
19 |
Intermittierender Druck max. [bar] |
230 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
2480 |
Antriebswelle |
Konisch 1:8 |
Drehrichtung |
Rechts |
Frontdeckel |
Rechteckflansch D 36,47 mm (M8) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Anwendung |
CNH Traktor |
Kundenteilenummer |
0510625063 |
Produkt |
Außenzahnradeinheit |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 18mm |
Version |
phosphatiert, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Quadratischer Flansch (Ital. Ausführung) |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Enddeckel |
Standard (GG) |
Nicht-Standardausführung |
Abweichend vom Katalogstandard, siehe Zeichnung |
Gewicht [kg] |
4 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Zeichnung | c3d33f62-74ab-48e1-adeb-7030d6a7d4cf |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
1510283027
Preis auf Anfrage
1517010193
Preis auf Anfrage