Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Greifbehälter GB-1205 ESD
Produkteigenschaften | |
---|---|
ESD |
ja |
Farbe |
Schwarz |
Verpackungseinheit |
1 |
Ableitwiderstand |
Rgp/Rpp = 104 ... 109 Ω |
Material |
ABS |
b x h x l |
123 x 50 x 173 |
Inhalt [cm³] |
600 |
Gewicht [kg] |
0.14 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842346281 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |