Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Schwenkflansch |
Nenngröße [mm] |
80 |
Gewicht [kg] |
0.53 |
Werkstoff |
Aluminium |
Abmessung CD H9 [mm] |
16 |
Abmessung D H11 [mm] |
45 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
11 |
Abmessung E [mm] |
98 |
Abmessung EW [mm] |
50 |
Abmessung FL [mm] |
36 |
Abmessung FL Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung I [mm] |
10 |
Abmessung I Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung L min. [mm] |
20 |
Abmessung L1 min. [mm] |
4.5 |
Abmessung MR max. [mm] |
16 |
Abmessung Tg [mm] |
72 |
Abmessung TG [mm] |
72 |
Abmessung TG Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TL Toleranz [mm] |
-0.2,-0.6 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |