Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Faltenbalg (hitzebeständig) für Rollenschienenführungen
Typ 2: Mit Befestigungsrahmen und Endblech
Größe = 55
Produkteigenschaften | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
55 |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] |
70 |
Gewicht [kg] |
0 |
Faktor U Fußnote |
Berechnungsfaktor (siehe Projektierungshinweise) |
Typ |
Typ 2 |
Abmessung A4 (Profilschienenführung) [mm] |
102 |
Abmessung H (Profilschienenführung) [mm] |
70 |
Abmessung H3 [mm] |
63 |
Abmessung H4 [mm] |
75 |
Abmessung W [mm] |
37.9 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Betriebs- oder Montageanleitung | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |