Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Wege-Schieberventil, direktgesteuert, externe Vorsteuerung, externe Entlüftung |
Art der Produktfamilie |
VDSJ |
Produktfamilie |
VDSJ-10A |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
50 |
Positionen |
2 |
Normale Position |
Stromlos offen |
Ventilkegelschieber |
Schiebertyp |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Direkt - vorgesteuert |
Extern vorgesteuert |
Einschraubbohrung |
CA-10A-4N |
Nennvolumenstrom [l/min] |
50 |
Druckeinstellung [bar] |
11.5 |
Druckvoreinstellung |
Mit Druckvoreinstellung |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Produktfamilie |
3 Wege |
Produktart |
VDSJ |
Gewicht [kg] |
0.2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-87 |