Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Einfassprofil Clean, Nut 6
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Einzelstange in Standardlänge |
Profilnut |
6 |
Farbe |
Signalgrau (RAL 7004) |
Abmessung [s max] [mm] |
4 |
Abmessung [s min] [mm] |
2 |
Länge [L] |
10000 |
Material |
TPE |
Gewicht [kg] |
0.16 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555278 |
Betriebs- oder Montageanleitung | search?s=download&q=3842555278 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |