Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Dichtring für Drehmoment-Kugelbüchsen, Typ 1 (geschlossen)
Metallkapsel, verzinkt
Dichtring aus Elastomer
Durchmesser d = 30
Produkteigenschaften | |
---|---|
Zubehör für Kugelbüchsenführungen |
Dichtringe |
Wellendurchmesser d [mm] |
30 |
Bauform Kugelbüchsenführungen |
- Geschlossen |
Baureihe |
Drehmoment |
Außendurchmesser D [mm] |
47 |
Masse m (g) [g] |
9.3 |
Gewicht [kg] |
0.01 |
Typ |
Dichtring |
Abmessung b [mm] |
5 |
Abmessung D [mm] |
47 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | e5f3f2f5-e910-4ad1-8e7c-f2fda85de9ae |
Betriebs- oder Montageanleitung | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |