Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Mobiler Datenträger 4/2K-H
Produkteigenschaften | |
---|---|
Konformität |
ISO 15693 |
Verpackungseinheit |
5 |
Material |
PA 66 |
Luftfeuchtigkeit |
+5 ... 95% |
Datenzugriff |
8 Byte Block |
Übertragungsfrequenz |
13.56 |
Übertragungsabstand statisch [mm] |
35 |
Umgebungstemperatur [T] |
-25 ... +85 °C |
Übertragungsabstand dynamisch [mm] |
30 |
Anzahl Schreibzyklen |
≥ 10 Mrd. |
Anzahl Lesezyklen |
unbegrenzt |
Schutzart |
IP68 |
Speichertyp |
FRAM |
Gewicht [kg] |
0.02 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842410124 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |