Produkteigenschaften

Netzfrequenz [Hz]

50

Betriebsdruck max [bar]

70

Versorgungsspannung [V]

230

Stromaufnahme [A]

2x1.6

Volumenstrom max [l/min]

2x3.2

Gewicht [kg]

40.8

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen