Vælg din placering
Brancher
OversigtService
OversigtVirksomhed
OversigtProduktgrupper
OversigteKonfiguratorer og Værktøjer
OversigtVælg din placering
Accumulation roller chain support wheel, steel
Produktattributter | |
---|---|
ESD |
yes |
Scope of delivery |
Units up to 12000 mm, incl. 1x master link |
Length [L] |
12000 |
Material information |
Accumulation roller chain: Steel,Support wheel: Steel |
Recommended accessories |
Additional master link 3 842 530 417 |
Weight [kg] |
16.8 |
Dokumenttype | Download link |
---|---|
Data ark | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530864 |
Brugervejledning | search?s=download&q=3842530864 |
Download link |
---|
3D CAD |