Vælg din placering
Brancher
OversigtService
OversigtVirksomhed
OversigtProduktgrupper
OversigteKonfiguratorer og Værktøjer
OversigtVælg din placering
Adjusted to valves. Short commissioning time.
Produktattributter | |
---|---|
Product family |
VT-MRPA2-1/2-2 |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Screw terminals |
Connectivity |
Analog, command value ±10 mA |
Design |
Module |
Weight [kg] |
0.22 |
Dokumenttype | Download link |
---|---|
Data ark | 61cafba2-c727-460a-a271-decde948749e |
Brugervejledning | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |