Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Šroub s hlavou T M8x50
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
10 |
ESD |
ano |
Velikost závitu |
M8x50 |
Obalová jednotka |
100 |
Délka [l] [mm] |
44 |
Rozměr [b] [mm] |
22 |
Síla vytahování drážky max. [Fmax] [N] |
18000 |
Materiál |
Ocel, pozinkovaná |
Síla vytahování drážky min. [Fmin] [N] |
6000 |
Hmotnost [kg] |
0.03 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528727 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |