Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Základní článek řetězu VFplus 160-320
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Obalová jednotka |
10 |
Konstrukční velikost [b] [mm] |
160,240,320 |
Oznámení |
Materiál odpovídá požadavkům EU 10/2011 a FDA CFR 21 |
Materiál |
POM |
Nezbytné příslušenství |
Deska řetězu |
Hmotnost [kg] |
0.02 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546028 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |