Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Hlavním úkolem zubových čerpadel s vnějším ozubením je přeměna mechanické energie (točivý moment a otáčky) na energii hydraulickou (objemový průtok a tlak). Kvůli snížení tepelných ztrát mají vnější zubové jednotky Rexroth velmi vysoké stupně účinnosti. Ty jsou realizovány štěrbinovým utěsněním závislým na tlaku a vysoce přesnou výrobní technikou.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Max. objemový průtok [l/min] |
38.5 |
Max. objemový průtok PU2 [l/min] |
28.0 |
Jmenovitá velikost [cm³/rev] |
11 |
JMENOVITÁ VELIKOST - čerpadlov [cm³/rev] |
8 |
Max. přerušovaný tlak Čerpadlová jednotka 1 [bar] |
280 |
Max. přerušovaný tlak Čerpadlová jednotka 2 [bar] |
280 |
Maximální otáčky [rpm] |
3500 |
Hnací hřídel |
Kuželový 1:5 |
Směr otáčení |
Vlevo |
Přední víko |
2otvorové upevnění Ø 50 mm (KHD) |
Materiál krytu |
Hliník |
Hladina hluku |
Standardní hladina hluku |
Výrobek |
Vnější zubové jednotky |
Funkce |
Čerpadlo |
Typová řada |
Typové řady F (4 ... 28 cm³/ot) |
Typová řada čerpadlová část 2 |
Typové řady F (4 ... 28 cm³/ot) |
Stav série |
Ložiskový čep Ø 18 mm |
Verze |
S ochranou proti korozi, zakolíkováno |
Přívodní svorky |
Čtvercová příruba (DIN 3901/3902) |
Přívodní svorky - čerpadlová č |
Čtvercová příruba (DIN 3901/3902) |
Těsnicí materiál |
NBR, radiální těsnicí kroužek z FKM |
Koncové víko |
Regulační ventil průtoku zbytkový proud vnitřní |
Non-standard version |
Odchylky od katalogových norem, viz výkres |
Hmotnost [kg] |
4.61 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Návod k obsluze | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Výkres s nabídkou | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |