Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Plechový úhelník
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
10 |
Rozměry |
60x60x42 |
ESD |
ano |
Obalová jednotka |
20 |
Materiál |
Ocelový plech, pozinkovaný |
Nezbytné příslušenství |
Šroub s hlavou T M8x20, drážka 10 mm ,Matice s nákružkem M8 |
Hmotnost [kg] |
0.12 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842146813 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |