Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Zámek dveří "Multi Use" pro otočné a posuvné dveře, shodné zamykání
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
8,10 |
Konstrukční řada |
Multi Use |
Typ dveří |
Posuvné dveře,Otočné dveře |
Obalová jednotka |
1 |
Upozornění k materiálu |
Kryt: Zinkový tlakový odlitek,Klika: PA6, černá,Kryt: PP signální šedá (RAL 7004),Upevňovací materiál: Ocel, pozinkovaná |
Rozsah dodávky |
Vč. 3 x klíčů, upevňovacího materiálu (FS) |
Upevňovací materiál |
3x podložka ISO7089-6,1x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x12,3x matice ve tvaru T drážka 8 M6,1x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x16,3x matice ve tvaru T drážka 10 M6,2x šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M6x30,2x šroub s válcovou hlavou DIN 7984* |
Hmotnost [kg] |
0.67 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548970 |
Návod k obsluze | search?s=download&q=3842548970 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |