Zámek dveří "Multi Use" pro otočné a posuvné dveře, zámek s dvojzubem

  • Pro pravý a levý doraz
  • Určeno pro velké množství kombinací profilů
  • Provedení s klikou nebo jako zámek s dvojzubem
  • Skryté upevňovací šrouby
  • Odchylné rozměry mezer u dveří <400 mm až do rastru profilu 45 a <600 mm u rastru profilu 50 (viz montážní návod 3 842 554 184)
  • Zpracování profilu: Není nutné

Charakteristiky produktu

Drážka profilu

8,10

Typ dveří

Posuvné dveře,Otočné dveře

Konstrukční řada

Multi Use

Obalová jednotka

1

Upozornění k materiálu

Kryt: Zinkový tlakový odlitek,Klika: PA6, černá,Kryt: PP signální šedá (RAL 7004),Upevňovací materiál: Ocel, pozinkovaná

Upevňovací materiál

3x podložka ISO7089-6,1x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x12,3x matice ve tvaru T drážka 8 M6,1x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x16,3x matice ve tvaru T drážka 10 M6,2x šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M6x30,2x šroub s válcovou hlavou DIN 7984*

Rozsah dodávky

Vč. 1 x klíče s dvojzubem, upevňovacího materiálu (FS)

Hmotnost [kg]

0.59

Odkaz ke stažení
3D CAD

Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů

Otevřít katalog

Příslušenství