Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Zámek dveří pro otočné dveře standardní zamykání
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Rozměr rastru 02 [mm] |
45 |
Drážka profilu |
10 |
Konstrukční řada |
Západkový zámek |
Barva |
Černá |
Typ dveří |
Otočné dveře |
Obalová jednotka |
1 |
Upozornění k materiálu |
Zámek dveří: Zinkový tlakový odlitek, práškově lakováno,Upevňovací materiál: Ocel, pozinkovaná |
Materiál |
Zinkový tlakový odlitek, práškově lakovaný |
Rozsah dodávky |
Vč. 2 x klíčů, upevňovacího materiálu (FS) |
Upevňovací materiál |
4x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x35,4x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x40,4x šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M6x45 |
Hmotnost [kg] |
0.72 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530353 |
Návod k obsluze | search?s=download&q=3842530353 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |