Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Vyrovnání hmotnosti vratný blok
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
10 |
Barva |
Signální šedá |
Obalová jednotka |
1 |
Upevňovací materiál |
1x šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M12x40,1x podložka DIN 433-A8,4,1x šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M8x20,1x matice ve tvaru T drážka 10 M8 |
Upozornění k materiálu |
Upevňovací materiál: Ocel, pozinkovaná |
Rozsah dodávky |
Vč. upevňovacího materiálu |
Doporučené příslušenství |
Kabelový kanál 45x45 (3842549896) ,Posuvník (3842564170) ,Západka (3842546519) |
Nezbytné příslušenství |
Vyrovnávací závaží (čtyřhranný profil 35x35 mm) |
Hmotnost [kg] |
0.58 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555566 |
Návod k obsluze | search?s=download&q=3842555566 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |