Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Hlavním úkolem zubových čerpadel s vnějším ozubením je přeměna mechanické energie (točivý moment a otáčky) na energii hydraulickou (objemový průtok a tlak). Kvůli snížení tepelných ztrát mají vnější zubové jednotky Rexroth velmi vysoké stupně účinnosti. Ty jsou realizovány štěrbinovým utěsněním závislým na tlaku a vysoce přesnou výrobní technikou.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Max. objemový průtok [l/min] |
12.6 |
Jmenovitá velikost [cm³/rev] |
3.15 |
Přerušovaný tlak max. [bar] |
250 |
Maximální otáčky [rpm] |
4000 |
Hnací hřídel |
Válcové SAE J744 13-1 |
Směr otáčení |
Vpravo |
Přední víko |
2otvorové upevnění SAE J744 50-2 (A-A) |
Materiál krytu |
Hliník |
Hladina hluku |
Standardní hladina hluku |
Aplikace |
Obecné informace |
Výrobek |
Vnější zubová jednotka |
Funkce |
Čerpadlo |
Typová řada |
Typová řada B (0,84 ... 10 cm³/U) |
Stav série |
Ložiskový čep Ø 12 mm montáž shodná se stavem série 1 |
Verze |
S ochranou proti korozi, zakolíkováno |
Přívodní svorky |
Závit UN-2B, SAE O-kroužek |
Těsnicí materiál |
NBR, radiální těsnicí kroužek z FKM |
Koncové víko |
Standard (GG) |
Non-standard version |
Odchylně od katalogového standardu, viz výkres |
Hmotnost [kg] |
1.4 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10088 |
Návod k obsluze | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Výkres s nabídkou | 33056892-4233-4d3d-9553-f91b1bbfbd29 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
R979028787
Cena na vyžádání