Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Vlnovec (Standard) pro kuličková vedení
Typ 2: S upevňovacím rámem a koncovým plechem
Velikost = 45
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Příslušenství pro |
Vodicí kladka |
Jmenovitá velikost [mm] |
45 |
Výška vodicí kladky s vodicí kolejnicí [mm] |
60 |
Hmotnost [kg] |
0.2 |
Faktor U Poznámka pod čarou |
Výpočtový koeficient (viz pokyny k projektování) |
Typ |
Typ 2 |
Rozměr A4 (profilová vedení) [mm] |
83 |
Rozměr B3 [mm] |
12 |
Rozměr H (profilové vedení) [mm] |
60 |
Rozměr H3 [mm] |
49 |
Rozměr H4 [mm] |
59 |
Rozměr K3 (profilová vedení) [mm] |
8 |
Rozměr W [mm] |
26.9 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Návod k obsluze | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |