Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Zpětné ventily, sedlové provedení s otvorem pro našroubování |
Typ produktové rodiny |
CA |
Produktová rodina |
CA |
Počet přípojek |
2 |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Max. průtok [l/min] |
80 |
Ventilové kulové šoupátko |
Sedlové provedení |
Přímo řízený |
Přímo řízený |
Způsob připojení |
Připojení závity |
Jmenovitý průtok [l/min] |
80 |
Nastavení tlaku [bar] |
4 |
Přípojky |
G 1/2 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Hmotnost [kg] |
0.25 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-35 |