Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Škrticí zpětný ventil, pevně nastavený, invertovaný zpětný tok |
Typ produktové rodiny |
GSU |
Počet přípojek |
2 |
Provozní tlak, max. [bar] |
300 |
Max. průtok [l/min] |
15 |
Způsob připojení |
Připojení závity |
Přímo řízený |
Přímo řízený |
Jmenovitý průtok [l/min] |
15 |
Přípojky |
G 1/4 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Hmotnost [kg] |
0.08 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-02 |