Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé spínání směru průtoku oleje podle hydraulického symbolu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
Trubkový závit "G" dle ISO 228-1 |
Produktová rodina |
S.A |
Provozní tlak, max. [bar] |
450 |
Max. průtok [l/min] |
250 |
Symbol pístu |
A → B |
Způsob připojení |
Připojení závity |
Jmenovitá velikost |
20 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
2 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU (glykolová báze),HFDU (esterová báze),HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620) |
Těsnění |
NBR |
Hmotnost [kg] |
1.12 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 2e44c2d8-bd0c-47b5-b937-bca0e2041318 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |