Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé zablokování průtoku oleje podle hydraulického symbolu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Produktová rodina |
Z1S10 |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Max. průtok [l/min] |
100 |
Symbol pístu |
P2 → P1 |
Způsob připojení |
Mezideska |
Jmenovitá velikost |
10 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
5 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Hmotnost [kg] |
2.25 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 96ed1194-ed14-4769-a05f-2ac255736852 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |