Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Pilotně ovládané zpětné ventily, zablokovatelné |
Typ produktové rodiny |
KGD |
Produktová rodina |
KGD |
Počet přípojek |
3 |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Max. průtok [l/min] |
160 |
Ventilové kulové šoupátko |
Sedlové provedení |
Přímo řízený |
Řízený servem |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Otvor k našroubování |
Sun T-2A |
Poměr servořízení |
1.8:1 |
Jmenovitý průtok [l/min] |
160 |
Těsnicí materiál |
FKM |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Typ výrobku |
KGD |
Rodina výrobků |
Zpětný ventil, odblokovatelný |
Hmotnost [kg] |
0.22 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18319-43 |