Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé zablokování průtoku oleje podle hydraulického symbolu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktová rodina |
Z1S6 |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Max. průtok [l/min] |
40 |
Symbol pístu |
P2 → P1 |
Způsob připojení |
Mezideska |
Jmenovitá velikost |
6 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
4 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Popis elektrického zapojení |
0 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Těsnění |
FKM |
Hmotnost [kg] |
0.78 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | a1cdff16-1354-4150-a8c3-1339d7a836f0 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |