Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé zablokování průtoku oleje podle hydraulického symbolu.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-03-02-0-05 a ISO 5781-03-04-0-00 |
Produktová rodina |
SV/SL6 |
Provozní tlak, max. [bar] |
315 |
Max. průtok [l/min] |
60 |
Symbol pístu |
A → B |
Způsob připojení |
Montáž na blok |
Jmenovitá velikost |
6 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
2 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Těsnění |
NBR |
Hmotnost [kg] |
0.9 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 3158cce0-18c4-41b9-8206-ba8674f51f30 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |