Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Zpětný ventil, patronové provedení |
Typ produktové rodiny |
M-SR |
Produktová rodina |
M-SR |
Počet přípojek |
2 |
Provozní tlak, max. [bar] |
420 |
Max. průtok [l/min] |
120 |
Ventilové kulové šoupátko |
Sedlové provedení |
Přímo řízený |
Přímo řízený |
Jmenovitý průtok [l/min] |
120 |
Nastavení tlaku [bar] |
0.2 |
Přednastavení tlaku |
Bez přednastavení tlaku |
Těsnicí materiál |
NBR |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HFC |
Rodina výrobků |
Zpětný ventil |
Typ výrobku |
M-SR |
Hmotnost [kg] |
0.09 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 20380?filterMediatype=1584 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |