• Maximální pracovní tlak 280 bar (4 060 psi)
  • Maximální objemový průtok 20 l/min (5 gpm)
  • Otvor k našroubování CA-08A-3N
  • Vestavné ventily

Charakteristiky produktu

Klasifikace produktové rodiny

Magneticky ovládané šoupátkové ventily, přímo ovládané, 3cestné / 2 polohy

Typ produktové rodiny

VED

Produktová rodina

VED-16-08A-32

Provozní tlak, max. [bar]

280

Počet přípojek

3

Max. průtok [l/min]

20

Polohy

2

Ventilové kulové šoupátko

Typ šoupátka

Způsob připojení

Ventil pro zašroubování

Přímo řízený

Přímo řízený

Otvor k našroubování

CA-08A-3N

Jmenovitý průtok [l/min]

20

Typ ovládání

Magnetické ovládání zap/vyp

Cívka

D36

Integrovaná cívka

Samostatná objednávka

Ruční pomocné spuštění

Ruční pomocné ovládání knoflíkem

Těsnicí materiál

NBR

Hydraulická kapalina

HL,HLP

Typ výrobku

VED

Rodina výrobků

3cestný

Hmotnost [kg]

0.14

Typ dokumentu Odkaz ke stažení
Katalogový list 18324-08?filterMediatype=1584

Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů

Otevřít katalog